- Cikkszám:
- VX 5301310
- Termékleírás
- null
- Előnyei
- Rackek és LCP készülékek utólagos cseréje lehetséges
- Biztosítja a szükséges 3 mm sorolási távolságot, hogy az utólagos átépítéseket el lehessen végezni
- Alkalmazási területek
- Rackek vagy LCP készülékek utólagos cseréjéhez
- Egyrészes, betolható válaszfalak utólagos be-/kiszereléséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- horganyzott
- Egységcsomag
- 4 db soroló-összekötő, külső, 3 mm
Soroló tömítés, 8 m
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Egy szekrénysoron belül a külméret szekrényenként 2 mm-rel nő
- A maximálisan elérhető IP védettség az IEC 60 529 szerint: IP 20
- Használható
- Házípus: VX IT
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,78 kg
- Bruttó tömeg
- 0,86 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
-
Soroló-összekötő, külső, 3 mm, VX, VX IT-hoz. Rackek és LCP készülékek utólagos cseréjéhez, egyrészes, betolható válaszfalak utólagos be-/kiszereléséhez