- Cikkszám:
- VX 5301516
- Egységcsomag
- 1 db szállítómodul 2 db elforduló görgővel
1 db szállítómodul 2 szállítógörgővel, rögzített
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 556 mm
Magasság: 82,5 mm
Mélység: 203 mm
- Szerelési utasítás
- A padlófelületnek nyitottnak kell lennie a szerelési pontoknál
- Használható
- Házípus: VX: = 600 mm
Házípus: VX IT
- Terhelhetőség:
- Max. megengedett terhelés: 15 kN, statikus
- Max. megengedett terhelés: 10 kN, dinamikus
- Megjegyzés
- A 10 kN maximális (dinamikus) terhelés sík terepen, görgőkkel végzet szállításra vonatkozik.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10 kg
- Bruttó tömeg
- 10,3 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
-
Görgőmodul VX IT-hoz, 600 mm szélességhez, az alkalmazás helyén történő egyszerű mozgatáshoz, közvetlenül a szekrényre szerelhető.