Görgőmodul VX, VX IT típushoz

Cikkszám: VX 5301518

Cikkszám:
VX 5301518
Egységcsomag
1 db szállítómodul 2 db elforduló görgővel
1 db szállítómodul 2 szállítógörgővel, rögzített
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 756 mm
Magasság: 82,5 mm
Mélység: 79 mm
Szerelési utasítás
A padlófelületnek nyitottnak kell lennie a szerelési pontoknál
Használható
Házípus: VX: = 800 mm
Házípus: VX IT
Terhelhetőség:
Max. megengedett terhelés: 15 kN, statikus
Max. megengedett terhelés: 10 kN, dinamikus
Megjegyzés
A 10 kN maximális (dinamikus) terhelés sík terepen, görgőkkel végzet szállításra vonatkozik.
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,5 kg
Bruttó tömeg
12,12 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Termékleírás
Görgőmodul VX IT-hoz, 800 mm szélességhez, az alkalmazás helyén történő egyszerű mozgatáshoz, közvetlenül a szekrényre szerelhető.
Dokumentációk
Further instructions
Leírás