A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
- Cikkszám:
- DK 5302010
- Előnyei
- A klimatizálás energiahatékonyságának célzott növeléséhez
- Függőleges kefebetét az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
- Alkalmazási területek
- A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Kefebetét szálai: műanyag, PA6, halogénmentes
Kefebetét rögzítőkorpusz: műanyag, PVC, halogéntartalmú
Vakpanel: műanyag, tűzállóság: önkioltó az UL 94 HB szerint, halogénmentes - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
4 zártcellás PU hab idom
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Szerelési utasítás
- A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
- A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.
- Az elválasztófelületekbe integrált 482,6 mm-es (19"-os) szerelőnyílások lezárhatók a mellékelt vakpanelekkel, további kiépítési komponensek felszereléséhez, vagy használhatók a kábelvezetéshez. Vegye figyelembe, hogy az egységcsomag termékspecifikus.
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 1.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,001 kg
- Bruttó tömeg
- 0,001 kg
- Vámtarifaszám
- 56090000
- EAN
- 4028177955257
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- VX IT Légterelő lemez BxH: 600x1200 mm, 19" standard profilsínekhez
- Dokumentációk
- Leírás