Légterelő lemez VX IT 19"-os profilsínekhez, standard

Cikkszám: DK 5302012

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.

Cikkszám:
DK 5302012
Előnyei
A klimatizálás energiahatékonyságának célzott növeléséhez
Függőleges kefebetét az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek
A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag
Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
4 zártcellás PU hab idom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.
Az elválasztófelületekbe integrált 482,6 mm-es (19"-os) szerelőnyílások lezárhatók a mellékelt vakpanelekkel, további kiépítési komponensek felszereléséhez, vagy használhatók a kábelvezetéshez. Vegye figyelembe, hogy az egységcsomag termékspecifikus.
Használható
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,276 kg
Bruttó tömeg
2,278 kg
Vámtarifaszám
56090000
EAN
4028177955271
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
VX IT Légterelő lemez BxH: 600x1800 mm, 19" standard profilsínekhez
Dokumentációk
Leírás