Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT szekrényekben.
- Cikkszám:
- VX 5302034
- Termékleírás
- Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
- Előnyei
- Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
- Alkalmazási területek
- Az elülső és a hátsó 19"-os szerelési sík közé történő rögzítéshez
- Nehéz beépített egységek alátámasztásához
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- 2000 N, statikus
- Megjegyzés
- Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
- Beépítési lehetőségek
- 19"-os standard profilsínekhez: 720/745 mm szinttávolsághoz
- 19"-os dinamikus profilsínekhez: 700/725 mm szinttávolsághoz
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,36 kg
- Bruttó tömeg
- 2,56 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952638
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- VX IT Csúsztatósín, fix beépítésű, 720/745, 200 kg, 2 HE
- Dokumentációk
- Leírás