Kábelfelfogatáshoz és -vezetéshez hálózati és szerveralkalmazások esetén.
- Cikkszám:
- VX 5302322
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Fel is csavarozható
- Integrált multifunkciós furatok kábelvezető elemek rögzítéséhez
- Integrált rögzítőfuratok a PDU-k rögzítéséhez 7 U magasságban kulcslyuk-rögzítővel
- Alkalmazási területek
- A függőleges kábelvezetéshez és a húzóterhelés-mentesítéshez hálózati és szerveralkalmazásoknál
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- A VX IT vázszerkezetére a tető- és fenékkeret közé, körbefutó
- A 800 mm széles VX IT rackekben a felső és alsó mélységi támasz között alternatív csavarkötés lehetséges
- Szerelési utasítás
- A szerelés a szekrényvázra teljes szekrénymélységben történik gyorskioldó rögzítéssel. 800 mm széles szekrényekbe történő beszerelés esetén a 19"-os kiépítés mélységi támaszára történő kiegészítő csavarozás lehetséges
- Méret
- Szélesség: 265 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
Magasság: ≥ 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,8 kg
- Bruttó tömeg
- 7,12 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- VX Kábeltálca, 265x2200mm, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás