- Cikkszám:
- VX 5303124
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett
Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Belső kiépítés: RAL 9005
Fogantyú és zsanér: RAL 9005
- Egységcsomag
- VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 800 mm
- Magasságegységek
- 24 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 150 mm / 130 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 520 mm
- 19"-os rögzítés
- a felső és alsó kereszttartóra csavarozott
- Kivitel
- Standard
- Tető kivitel
- többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
- Hátsó ajtós kivitel
- Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
- Elülső ajtós kivitel
- Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
- Profilsín kivitel
- 19"-os standard profilsínek VX IT-ban
- Alj kivitel
- nyitott
- 19"-os sík(ok) kivitele
- elülső és hátsó
- Profilsín pozíció kivitel
- 19"-os sík elöl és hátul
- Terhelhetőség:
- 8 000 N
- Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint
- 8 000 N
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 74,3 kg
- Bruttó tömeg
- 84,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 207,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- EAN
- 4028177944848
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
VX IT szekrény üvegajtóval, 19"-os standard profilsínnel, RAL7035,BHT 800x1200x800mm,24HE