VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os standard profilsínekkel

Cikkszám: VX 5303.134

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben, 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

Cikkszám:
VX 5303.134
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett
Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Belső kiépítés: RAL 9005
Fogantyú és zsanér: RAL 9005
Egységcsomag
VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Egyrészes, zárt tetőlemez
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 800 mm
Magasságegységek
24 U
Magasságegységek
24 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
150 mm / 130 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
520 mm
19"-os rögzítés
a felső és alsó kereszttartóra csavarozott
Kivitel
Standard
Tető kivitel
egyrészes, zárt
Hátsó ajtós kivitel
Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel
Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel
19"-os standard profilsínek VX IT-ban
Alj kivitel
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
19"-os sík(ok) kivitele
elülső és hátsó
Profilsín pozíció kivitel
19"-os sík elöl és hátul
Terhelhetőség:
8 000 N
Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint
8 000 N
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavarozott oldalfalak esetén
IK-kód
IK08
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
78,9 kg
Bruttó tömeg
90,8 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
EAN
4028177944855
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
VX IT szekrény üvegajtóval,IP55,19"-os standard profilsínnel,RAL7035,BHT 800x1200x800mm, 24HE
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Negative Certificate
Védettség
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen
Visio Shapes