Zárt VX IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.
- Cikkszám:
- VX 5325190
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm
Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Fogantyú és zsanér: RAL 9005 - Egységcsomag
- VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Egyrészes, zárt tetőlemez
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 800 mm
Mélység: 600 mm - Magasságegységek
- 15 U
- Magasságegységek
- 15 U
- Tető kivitel
- egyrészes, zárt
- Hátsó ajtós kivitel
- Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
- Elülső ajtós kivitel
- Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
- Profilsín kivitel
- nincs
- Alj kivitel
- Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
- Profilsín pozíció kivitel
- nincs
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavarozott oldalfalak esetén
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 40 kg
- Bruttó tömeg
- 44,5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 109,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- VX IT szekrény üvegajtóval, IP55, RAL7035, BHT 600x800x600mm, 15HE
- Dokumentációk
- Leírás