VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Cikkszám: VX 5329190

Zárt VX IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

Cikkszám:
VX 5329190
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm
Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Fogantyú és zsanér: RAL 9005
Egységcsomag
VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Egyrészes, zárt tetőlemez
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Magasságegységek
42 U
Magasságegységek
42 U
Tető kivitel
egyrészes, zárt
Hátsó ajtós kivitel
Acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel
Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel
nincs
Alj kivitel
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Profilsín pozíció kivitel
nincs
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavarozott oldalfalak esetén
IK-kód
IK08
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
68,15 kg
Bruttó tömeg
70,2 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177945548
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
VX IT szekrény üvegajtóval, IP55, RAL7035, BHT 600x2000x600mm, 42HE
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Negative Certificate
Védettség
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes