Osztott oldalfalak, integrált elforduló zárral, 3524 E biztonsági zárral.
- Cikkszám:
- TX 5501030
- Előnyei
- Egyszerű kezelhetőség
- Szerszám nélküli szerelés
- Elforduló zár 3524E biztonsági zárszerkezettel
- Belső zár, opcionálisan utólag felszerelhető
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Felső rész
Alsórész
Földelőezető
Rögzítési segédanyag - Használható
- Házípus: TS IT
TX Colocation Rack
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 16,8 kg
- Bruttó tömeg
- 17,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177678729
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- TS IT OLDALLAP, 2000x1000MM, 1 DB !!!
- Dokumentációk
- Leírás