Fenéklemez-modulok rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 5501300
- Termékleírás
- Fenéklemez modulok rögzítéséhez.
- Előnyei
- Szerszám nélküli szerelés vagy csavarozás.
- Egyszerű utólagos felszerelés és borulásgátlóval együtt történő felszerelés lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
- Használható
- Házípus: TS IT
TX CableNet
Mélység: 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,11 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Fenékrögzítő, 2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal, Mé: 600 mm, TS IT, TX CableNet típushoz, acéllemez, RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás