Fenékrögzítő TS IT-hoz

Cikkszám: DK 5501320

Fenéklemez-modulok rögzítéséhez.

Cikkszám:
DK 5501320
Termékleírás
Fenéklemez modulok rögzítéséhez.
Előnyei
Szerszám nélküli szerelés vagy csavarozás.
Egyszerű utólagos felszerelés és borulásgátlóval együtt történő felszerelés lehetséges.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
Használható
Házípus: TS IT
TX CableNet
Mélység: 1.000 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,6 kg
Bruttó tömeg
1,92 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK Fenékrögzítő, 2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal, Mé: 1000 mm, TS IT, TX CableNet típushoz, acéllemez, RAL 7035
Dokumentációk
Leírás