Fenékrögzítő TS IT-hoz

Cikkszám: DK 5501350

Fenéklemez-modulok rögzítéséhez.

Cikkszám:
DK 5501350
Termékleírás
Fenéklemez modulok rögzítéséhez.
Előnyei
Szerszám nélküli szerelés vagy csavarozás.
Egyszerű utólagos felszerelés és borulásgátlóval együtt történő felszerelés lehetséges.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 rögzítősín, rögzítési segédanyaggal.
Használható
Házípus: TS IT
Mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,8 kg
Bruttó tömeg
2,22 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Fenék keret TS IT T 1200 RAL7035
Dokumentációk
Leírás