Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű VX IT-hoz

Cikkszám: DK 5501400

19"-os rögzítősíkra történő szereléshez.

Cikkszám:
DK 5501400
Termékleírás
Rendszerfuratok a tartozékok rögzítéséhez és az aktív egységek szellőztetéséhez.
Alkalmazási területek
19"-os rögzítősíkra történő szereléshez
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
150 mm
Beépítési lehetőségek
19"-os standard profilsínekhez
19"-os dinamikus profilsínekhez
Terhelhetőség:
300 N, statikus
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,62 kg
Bruttó tömeg
0,703 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK Csúsztatósín 30kg T150
Dokumentációk
Leírás