Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Cikkszám: DK 5501.450

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.

Cikkszám:
DK 5501.450
Termékleírás
Oldalsó rendszerfuratok a tartozékok szereléséhez és az oldalra kifúvó egységek szellőztetéséhez.
Előnyei
Egyszerűen beakasztható a 19"-os szerelőprofil rendszerfurataiba a szükséges 19"-os síktávolság beállítása után
Alkalmazási területek
Az elülső rögzítősíkra történő szereléshez
Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between mounting levels
745 mm
Hossz
675 mm
Beépítési lehetőségek
19"-os standard profilsínekhez
Szerelési utasítás
A VX IT-ban a 19"-os síktávolságot a beszerelés előtt megfelelően be kell állítani
Terhelhetőség:
800 N, statikus
Megjegyzés
Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Felfekvő felület
Szélesség: 35 mm
Használható
Házípus: VX IT
TS IT
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,8 kg
Bruttó tömeg
2,02 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177679009
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Csúsztató Sín 80kg M700
Dokumentációk
Leírás