Légterelő lemezek TS IT 19"-os profilsínekhez

Cikkszám: DK 5501805

A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.

Cikkszám:
DK 5501805
Termékleírás
Körbefutó kefebetéttel az ütközésmentes elválasztáshoz a külső szerelési síkra felszerelt sínrendszerek esetén.
Alkalmazási területek
A szekrényen belül a hideg/meleg területek elválasztásához folyosók burkolásakor és LCP rendszer alkalmazása esetén.
Anyag
Acéllemez
Vakpanel: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
2 db függőleges takarólemez
2 db vízszintes takarólemez
4 kefebetét
4 zártcellás PU hab idom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
A függőleges, kefebetétes takarólemezeket az elülső és a hátsó 19"-os profilsínekre is fel lehet szerelni folyosós kialakításhoz.
A vízszintes takarólemezek kefebetéttel történő szerelése csak az elülső 19"-os profilsíneken lehetséges.
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,65 kg
Bruttó tömeg
4,85 kg
Vámtarifaszám
56090000
EAN
4028177679177
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
DK Légterelő lemez, BxH: 600x2000 mm, TS IT 19"-os profilsínekhez, acéllemez, RAL 9005