Mágneses takarások VX IT-hoz

Cikkszám: DK 5501895

A homlokoldali rendszerfuratok opcionális lefedéséhez.

Cikkszám:
DK 5501895
Kivitel
1 – 56 U jelzőterület
Termékleírás
Az elülső rendszerfuratok opcionális takarásához a teljesen szellőzőlyukakkal ellátott előlap, illetve hiányzó kábeltartók esetén. További feliratozó csíkokkal a kétirányú unit jelöléshez.
Előnyei
A számolás iránya szabadon megválasztható a kétoldalas feliratozásnak köszönhetően
A különböző beépített elemek egyértelmű dokumentálása
Alkalmazási területek
482,6 mm-es (19"-os) profilokra történő utólagos felszereléshez
Anyag
Burkolat: PVC
Méretjelző csík: műanyag
Egységcsomag
Mágneses takarások
Hossz
5 m
Méret
Szélesség: 15 mm
Hossz: 5 m
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,29 kg
Bruttó tömeg
0,335 kg
Vámtarifaszám
49119900
EAN
4028177682405
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Termékleírás
Mágneses takarás
Dokumentációk
Leírás