Kábeltartó VX IT-hoz

Cikkszám: DK 5502115

U (unit) alapú kábelezéshez.

Cikkszám:
DK 5502115
Kivitel
VX IT 19"-os profilsínekhez, standard
Termékleírás
A strukturált kábelvezetéshez a 19"-os szerelősíkon, 1 U lépésenként.
Előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli felszerelés közvetlenül a 19"-os profilsínbe történő bepattintással
Anyag
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín
RAL 9005
Beépítési lehetőségek
A profilsínre történő felszerelés lehetséges elölre és oldalra is az elülső, ill. hátsó profilsínnél
Megjegyzés
Kábelvezetés légterelő lemezekkel együtt lehetséges
Méret
Szélesség: 14 mm
Hossz: 261 mm
Magasságegységek
6 U
Csomagolási egység
14 db
Nettó tömeg
0,784 kg
Bruttó tömeg
0,937 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Termékleírás
Kábellétra 6HE RAL9005
Dokumentációk
Leírás