Kábelfelfogatáshoz és -vezetéshez hálózati és szerveralkalmazások esetén.
- Cikkszám:
- DK 5502120
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Fel is csavarozható
- Többcélú lyukasztás kábelrendező tartozékokhoz
- Alkalmazási területek
- Kábeltartó és vezető elem hálózati és szerveralkalmazásokhoz
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Megjegyzés
- Szerelés 800 mm szélességnél a teljes mélységben, 600 mm-es szerelésnél csak a második 19"-os sík mögé
- Méret
- Szélesség: 115 mm
- Hossz
- 2.000: 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,6 kg
- Bruttó tömeg
- 3,88 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- DK KÁBELLÉTRA, 2000-2200mm