Rendezőpanel acélkengyelekkel

Cikkszám: DK 5502205

Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.

Cikkszám:
DK 5502205
Termékleírás
Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelbilinccsel.
Anyag
Panel: acéllemez
Kengyel: acél
Felület
Panel: lakkozott
Kengyel: horganyzott
Szín
RAL 9005
Megjegyzés
A méretek külső méretekre vonatkoznak.
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
1 U
Kengyel mérete
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,57 kg
Bruttó tömeg
0,599 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177679320
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
Gyűrűs panel 1HE HxT 43x55 RAL9005