Rendezőpanel kábellétrákkal a vízszintes kábelkezeléshez

Cikkszám: DK 5502.225

A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez kábellétrákkal, az egyes létrák kinyitása a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését teszi lehetővé.

Cikkszám:
DK 5502.225
Termékleírás
A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez 5 kábellétrával. Az egyes létrák kinyitása lehetővé teszi a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését.
Anyag
Panel: acéllemez, festett
Kábellétrák: Műanyag
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
1 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,5 kg
Bruttó tömeg
0,632 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Termékleírás
Gyűrűs panel 1HE RAL9005