- Cikkszám:
- DK 5502235
- Termékleírás
- A kábelrendezőn felül kivágások vannak, itt lehet bevezetni a patch-kábeleket. Elöl a rendezőpanelen egy fedél és gyorszárak találhatók, ez optimális hozzáférést biztosít a kábelekhez. A kábelt hátulról lehet kefés léccel ellátott kivágáson keresztül bevezetni.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Depth of bars
- 100 mm
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,56 kg
- Bruttó tömeg
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK Rendezőpanel 2HE RAL9005