Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19")

Cikkszám: DK 5502245

A rendezőkábelek felfogatásához.

Cikkszám:
DK 5502245
Termékleírás
A rendezőkábelek felfogatásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 9005
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 85 mm
Magasságegységek
1 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,9 kg
Bruttó tömeg
1,033 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK Gyűrűs kábelvezető panel 1HE RAL9005