Fiók 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz

Cikkszám: DK 5502325

482,6 mm-es (19") profilsíneken történő homlokoldali rögzítéshez. Burkolattal és teleszkópsínekkel, rendelési listák, üzemeltetési kézikönyvek és egyéb kisebb anyagok raktározására.

Cikkszám:
DK 5502325
Termékleírás
Profilsíneken történő elülső oldali rögzítéséhez, 482,6 mm (19"). Takarással és teleszkópsínekkel, rendelési listák, üzemeltetési kézikönyvek és egyéb kisebb anyagok raktározására. A kisméretű 2 U változat alkalmas lengőkeretbe történő szerelésre.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Kompletten szerelt
12321 biztonsági zár
Belső mélység
419 mm
Belső szélesség
411 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,785 kg
Bruttó tömeg
8,195 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177679399
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
Fiók 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz