A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. A fenéklemez-készlet a teljes fenéknyílást lefedi.
- Cikkszám:
- DK 5502530
- Kivitel
- Többrészes, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel
- Termékleírás
- A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés. Fenéklemezkészlet: a teljes fenéknyílás lefedéséhez. Fenéklemez-modulok: válassza ki az alkalmazásnak megfelelő modult.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Használható
- Házípus: TS IT
TX CableNet
Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,356 kg
- Bruttó tömeg
- 6,69 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177682627
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK Fenéklemez készlet, zárt fenéklemez, eltolható lemezzel, többrészes, SzéxMé: 800x800 mm, TS IT, TX CableNet típushoz, acéllemez, horganyzott
- Dokumentációk
- Leírás