Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Gyakorlatra orientált felszereléssel és előszerelve. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.
- Cikkszám:
- DK 5528151
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók, tető és oldalfalak: mártóalapozott, porfestett - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés, lábazat: RAL 9005 - Egységcsomag
- TS 8 szekrényváz ajtókkal, tetőlemezzel, lábazattal és oldalfalakkal
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
Csatlakozó tartozék központi földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez, előszerelt
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
Fenékrögzítő
Fenékmodul elöl takarólemezként szerelve
VX szellőzős lábazati rendszer
Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek
Lábazati takarólemezek elölre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve
Egyrészes oldalfalak, lezárható
4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve)
4 db kábeltartó sín (kalapácsfejű) a külső szerelősíkhoz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban)
10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)
IPPC raklap
Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt , 180°-os zsanérok - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 38 U
- Magasságegységek
- 38 U
- Magasság lábazattal együtt
- 1 900 mm
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 84 mm / 168 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 545 mm
- 19"-os sík(ok) kivitele
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 125,5 kg
- Bruttó tömeg
- 132 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177706453
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TS IT RAL7035 BHT 600x1900x800 38HE V2
- Dokumentációk
- Leírás