SE 8 szabadonálló rendszerszekrény Nemesacél

Cikkszám: SE 5850500

600 - 1200 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Cikkszám:
SE 5850500
Termékleírás
A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Fenéklemez: bevonatlan
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
499 mm x 1.496 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag
Nemesacél
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
87 kg
Bruttó tömeg
88,4 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SE 8 szabadonálló rendszerszekrény, BHT: 600x1600x400 mm, nemesacél, 1.4301
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen