SE 8 szabadonálló rendszerszekrény Nemesacél

Cikkszám: SE 5853500

600 - 1200 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.

Cikkszám:
SE 5853500
Termékleírás
A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
Anyag
Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Fenéklemez: bevonatlan
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 12
NEMA 3R
IK-kód
IK10
Ajtók száma
1
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag
Nemesacél
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
138,5 kg
Bruttó tömeg
145,8 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177666689
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
SE8 SZEKRÉNY, NEMESACÉL, 800x2000x600MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen