600 - 1200 mm szekrényszélesség. Kis szerelési igény a profilozott oldalfalak révén.
- Cikkszám:
- SE 5855500
- Termékleírás
- A szabadonálló szekrényrendszer a TS 8 platformon alapul. A TS 8 belső kiépítéshez való rendszertartozékok korlátlanul használhatók.
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, ajtó és hátfal: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Fenéklemez: bevonatlan
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Hátfal, lecsavarozható
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 500 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 2
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
- Alapanyag
- Nemesacél
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 195,8 kg
- Bruttó tömeg
- 200,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177666702
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- SE SZEKRÉNY, NEMESACÉL, 1200x2000x500MM