- Cikkszám:
- CP 6148.000
- Termékleírás
- Mobil alkalmazáshoz, közvetlenül a szekrényre felszerelhető.
- Szín
- Fekete szürke futófelülettel
- Egységcsomag
- 4 kettős elforduló kerék, 2 rögzítővel, 2 rögzítő nélkül.
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Házípus: VX IT
Házípus: TS
Házípus: TS IT
Házípus: VX SE
Házípus: PC
Házípus: TP alsó részek
Házípus: IW
Házípus: Data Rack
Házípus: Folyadékhűtő
- Clearande floor
- 85 mm
- Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként
- 750 N
- Az alábbi cikkszámokhoz
- Standfuß 6106.200
- Standfuß 6106.300
- Méret
- Menet: M12 x 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,115 kg
- Bruttó tömeg
- 1,293 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177206007
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
-
CP KETTŐS ELFORDULÓ KEREKEK,4 DB/CS.