Egyrészes állópult kezeléshez és felügyelethez, nagy szerelőlappal és magas szintű IP55 védettséggel, négy különböző szélességben. Az egységes megjelenést az AX zárkinézet szolgálja, az egyszerű kábelvezetéshez a kétrészes fenéklemezek már a csomagban vannak.
- Cikkszám:
- TP 6748600
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház, hátul és oldalt zárt
Ajtó, ill. dupla ajtó elöl rúdzárral
Szerelőlap
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Fenéklemezek - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 975 mm
Mélység: 400 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 730 mm x 900 mm
- Mélység (felül)
- 500 mm
- Mélység (alul)
- 400 mm
- Ajtók száma
- 1
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- Szerelési segédletként a VX lábazati rendszer új kiviteléhez, a VX 5051.172 csúszóelem használható
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 975 mm
Mélység (felül): 500 mm
Mélység (alul): 400 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 62,5 kg
- Bruttó tömeg
- 63,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959934
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP állópult, SzéxMaxMé1/Mé2: 800x975x400/500 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen