Szállítógörgők, FlatBox-hoz.
- Cikkszám:
- TE 7000672
- Termékleírás
- A görgők a szintező lábak helyett a fenékkeret sarkaiban csavarozhatók fel. Padlótól való távolság: 58 mm, M10 x 20 rögzítőmenet
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Terhelhetőség:
- 3 000 N
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,938 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- Szállítógörgők, M10x20, maximum 3000 N
- Dokumentációk
- Info sheet