Az összes 482,6 mm-es (19") sík közötti rögzítéshez, kábelkötegelők számára.
- Cikkszám:
- DK 7016110
- Kivitel
- Kábeltartó sín
- Termékleírás
- Az összes 482,6 mm-es (19"-os) sík közötti rögzítéshez, kábelkötegelők és kábelbilincsek számára.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,152 kg
- Bruttó tömeg
- 1,328 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELRÖGZ.SÍN, 19", 6DB/CS