A tépőzárral a rögzített kábelkötegek gond nélkül oldhatók, egyes kábelek beilleszthetők vagy eltávolíthatók, érzékeny adatkábelekhez (LWL/Cu) ideális.
- Cikkszám:
- DK 7072230
- Termékleírás
- A tépőzárral gond nélkül oldhatók a rögzített kábelkötegek, egyes kábelek beilleszthetők vagy eltávolíthatók. Ideális az érzékeny adatkábelekhez (LWL/Cu), így elkerülhető a kábelköpeny benyomódása. Ezen felül a tépőzár becsavarozható a rendszer körfurataiba vagy egy gyorsösszekötővel rögzíthető.
- Szín
- Fekete
- Egységcsomag
- Gyorsösszekötővel együtt
- Méret
- Szélesség: 20 mm
Hossz: 200 mm - Max. kábelátmérő
- 50 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,03 kg
- Bruttó tömeg
- 0,041 kg
- Vámtarifaszám
- 58061000
- EAN
- 4028177147904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK CSÚSZÓZÁR,16MM K.METSZET,200MM HOSSZÚ
- Dokumentációk
- Info sheet