Tépőzár

Cikkszám: DK 7072240

A tépőzárral a rögzített kábelkötegek gond nélkül oldhatók, egyes kábelek beilleszthetők vagy eltávolíthatók, érzékeny adatkábelekhez (LWL/Cu) ideális.

Cikkszám:
DK 7072240
Termékleírás
A tépőzárral gond nélkül oldhatók a rögzített kábelkötegek, egyes kábelek beilleszthetők vagy eltávolíthatók. Ideális az érzékeny adatkábelekhez (LWL/Cu), így elkerülhető a kábelköpeny benyomódása. Ezen felül a tépőzár becsavarozható a rendszer körfurataiba vagy egy gyorsösszekötővel rögzíthető.
Szín
Fekete
Egységcsomag
Gyorsösszekötővel együtt
Méret
Szélesség: 20 mm
Hossz: 300 mm
Max. kábelátmérő
90 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,04 kg
Bruttó tömeg
0,054 kg
Vámtarifaszám
58061000
EAN
4028177147911
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK CSÚSZÓZÁR,16 MM SZÉLES,300 MM HOSSZÚ
Dokumentációk
Info sheet