A kábelek C-profilsínhez történő rögzítésére.
- Cikkszám:
- DK 7077000
- Kivitel
- 6 – 14 mm kábelátmérőhöz
- Termékleírás
- A kábelek C-profilsínhez történő rögzítésére.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Műanyag ellentartóval
- Min. kábelátmérő
- 6 mm
- Max. kábelátmérő
- 14 mm
- Csomagolási egység
- 25 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,885 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177124097
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Termékleírás
- DK Kábelbilincsek, Ø 6 - 14 mm kábelátmérőhöz