A kábelek C-profilsínhez történő rögzítésére.
- Cikkszám:
- DK 7097220
- Kivitel
- 22 – 26 mm kábelátmérőhöz
- Termékleírás
- A kábelek C-profilsínhez történő rögzítésére.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Műanyag ellentartóval
- Min. kábelátmérő
- 22 mm
- Max. kábelátmérő
- 26 mm
- Csomagolási egység
- 25 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,047 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177193178
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Termékleírás
- DK Kábelbilincsek, Ø 22 - 26 mm kábelátmérőhöz