A rugalmas és rendszerkonform kábelvezetéshez a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínek oldalán.
- Cikkszám:
- DK 7111000
- Termékleírás
- A rugalmas és rendszer-kompatibilis kábelvezetéshez a 19"-os profilsínek oldalán.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 65 mm
Mélység: 125 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,899 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELVEZETŐ KENGYEL,120x60MM, 10DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet