- Cikkszám:
- DK 7111900
- Termékleírás
- A rugalmas és rendszer-kompatibilis kábelvezetéshez a 19"-os profilsínek oldalán.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 85 mm
Mélység: 125 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,95 kg
- Bruttó tömeg
- 0,991 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
DK KÁBELVEZETŐ HUROK, 125x85 10db/cs