Potenciál-kiegyenlítő sín, áramterhelhetőség kb. 200 A.
- Cikkszám:
- DK 7113000
- Egységcsomag
- E-Cu 57 földelősín DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 szerint, 15 x 5 mm
20 db csatlakozópont csavarokkal M5
2 db földelőcsatlakozás 25 mm²
2 szigetelés
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Szélesség: 15 mm
Magasság: 5 mm
Hossz: 450 mm - Használható
- Házípus: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
AX fali ház, 3 részes
Szélesség: > 600 mm
Mélység: > 600 mm
Szélesség/mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,402 kg
- Bruttó tömeg
- 0,436 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Termékleírás
- DK Földelősín, vízszintes, hossz: 450 mm, SzéxMé: >600 mm
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet