390 x 40 mm (2 U) vagy 390 x 20 mm (1 U) kivágás kefés betéttel, kábeltartó gyűrűk rögzíthetők.
- Cikkszám:
- DK 7140535
- Termékleírás
- A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
- Alkalmazási területek
- 1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
- Anyag
- Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB - Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
RAL 7035
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:390 mm
Magasság:20 mm - Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,43 kg
- Bruttó tömeg
- 0,475 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELÁTVEZETŐ PANEL, RAL7035, 1U