Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Cikkszám: DK 7150535

Kivágással és kefebetéttel a kábelbevezetéshez.

Cikkszám:
DK 7150535
Termékleírás
A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
Alkalmazási területek
1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
Anyag
Acéllemez
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:390 mm
Magasság:40 mm
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
2 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,637 kg
Bruttó tömeg
0,7 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177166653
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK KÁBELVEZETŐ PANEL, RAL7035, 2 U