A vakpanel szabad részek lezárására szolgál a 482,6 mm-es (19") szerelősíkon belül.
- Cikkszám:
- DK 7151305
- Termékleírás
- A vakpanel szabad részek lezárására szolgál a 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkon belül. A szerszám nélküli gyors rögzítéssel mindenhol kényelmesen beépíthető és szükség esetén ismét kivehető. A vakpanel következetes alkalmazásával a felszerelt rack-ekben célzott légvezetés biztosítható.
- Műszaki adatok
- Magasságegység: 3 U (3x 1 U)
- Anyag
- Műanyag
Az UL 94 HB szerinti tűzállóság, halogénmentes - Felület
- Matt
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 3 U vakpanel integrált gyorsrögzítéssel
- Build-up height
- 3 U
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 1,011 kg
- Bruttó tömeg
- 1,16 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- DK VAKPANEL, 3U (3x1U), RAL9005, 3klt/cs