Tápegységek csatlakozó- és hosszabbítókábelei országok szerinti különböző kivitelekben.
- Cikkszám:
- DK 7200210
- Kivitel
- Csatlakozókábel
- Termékleírás
- Csatlakozó- és hosszabbítókábel különböző csatlakozódugó-/aljzattípusokkal (Schuko/C13/C14/C19/C20). 3 eres PVC vezeték.
- Alkalmazási területek
- CMC III tápegység
- CMC III energiaelosztó egység
- Keresztmetszet
- 1 mm²
- Csatlakozókábel hossz
- 1,8 m
- Csatlakozódugó (típus)
- D, Schuko (F típus, CEE 7/4)
- F/B (E típus, CEE 7/5)
- Névleges feszültség
- 230 V
- Dugaszolóaljzatok
- IEC 320 C13 aljzat
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,21 kg
- Bruttó tömeg
- 0,213 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Termékleírás
- DK CSATLAKOZÓKÁBEL, 230 V, 1 DB/CS.