Második rögzítési sík Adatrack-hez

Cikkszám: DK 7296.000

482,6 mm-es (19") hálózati komponensek rögzítéséhez, vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez.

Cikkszám:
DK 7296.000
Termékleírás
482,6 mm-es (19"-os) hálózati komponensek rögzítéséhez vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez. Elülső oldal: 482,6 mm-es (19"-os) profillyuggatás, a lyuksorok középvonalának távolsága 465 mm. Hátoldal: 470 mm, patch-panelek és kábelvezető sínek rögzítéséhez megfelelően kialakítva. A rögzítési sík 50 mm-es raszterközzel pozícionálható. Minimális síktávolság 150 mm, maximális síktávolság 350 mm.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Festett
Szín
Profilkeret: RAL 7035
Takarólemez: RAL 5018
Egységcsomag
Elcsavarodásnak ellenálló profilkeret 482,6 mm-es (19"-os) lyukazással
Szerelőanyagok
Beépítési méretek
Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19"
Magasságegységek
31 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,101 kg
Bruttó tömeg
11,685 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
44,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177128798
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK SZERELŐKERET, 19", 31 U
Dokumentációk
Leírás