482,6 mm-es (19") hálózati komponensek rögzítéséhez, vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 7299000
- Termékleírás
- 482,6 mm-es (19"-os) hálózati komponensek rögzítéséhez vagy berendezéstálcák, csúsztatósínek felerősítéséhez. Elülső oldal: 482,6 mm-es (19"-os) profillyuggatás, a lyuksorok középvonalának távolsága 465 mm. Hátoldal: 470 mm, patch-panelek és kábelvezető sínek rögzítéséhez megfelelően kialakítva. A rögzítési sík 50 mm-es raszterközzel pozícionálható. Minimális síktávolság 150 mm, maximális síktávolság 350 mm.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Festett
- Szín
- Profilkeret: RAL 7035
Takarólemez: RAL 5018 - Egységcsomag
- Elcsavarodásnak ellenálló profilkeret 482,6 mm-es (19"-os) lyukazással
Szerelőanyagok - Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Magasságegységek
- 45 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13,899 kg
- Bruttó tömeg
- 14,63 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 55,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177128859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK SZERELŐKERET, 19", 45 U
- Dokumentációk
- Leírás