Két 482,6 mm-es (19") rögzítő sík rögzítéséhez és stabilizálásához az adatrackben.
- Cikkszám:
- DK 7401000
- Termékleírás
- Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősík rögzítéséhez és stabilizálásához az adatrack-ben. A mélységi támasz hosszirányban beállítható, a rögzítési síkokhoz a 250, 300 és 350 mm távolságot lehet beállítani.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési méretek
- Installation depth for components: 482,6 mm
Komponensek bépítési szélessége: 19" - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,76 kg
- Bruttó tömeg
- 0,906 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK MÉLYSÉGI TÁMASZ, DATA-RACKHEZ,2 DB/CS