Soroló-összekötő Adatrack-hez

Cikkszám: DK 7494.000

Elosztóállvány-sorok kiépítéséhez vagy adatrackek közti kábelvezetéshez.

Cikkszám:
DK 7494.000
Termékleírás
Elosztóállvány-sorok kiépítéséhez vagy adatrack-ek közti kábelvezetéshez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
53 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,3 kg
Bruttó tömeg
0,493 kg
Vámtarifaszám
76169990
EAN
4028177131187
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Termékleírás
SOROLÓELEM DATA-RACK-HEZ,SOROLT KERETHEZ